버스 시스템 케이블 - SAC-5P-MSB/ 0,3-900/FSB SCO - 1517958

버스 시스템 케이블,INTERBUS (16 Mbps),5-핀,PUR 할로겐-프리,녹색 RAL 6017,차폐,플러그 직선 M12 SPEEDCON,B-코딩,/ 소켓 직선 M12 SPEEDCON,B-코딩,케이블 길이: 0.3 m

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1517958
패키지 단위 1 pcs
카탈로그 페이지 페이지 428 (C-2-2017)
GTIN 4017918968076
개당 중량(패키지 제외) 59.800 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백