센서/액추에이터 케이블 - SAC-3P-M12MS/0,3-140/C-1L-S - 1517712

사진 없음

센서/액추에이터 케이블,3-핀,PUR/PVC,노란색,플러그 직선 M12,A-코딩,/ C 밸브 플러그(8 mm),있음 1개의 LED,연결 방법 Z 다이오드,케이블 길이: 0.3 m

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1517712
패키지 단위 5 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918936716
개당 중량(패키지 제외) 39.800 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백