마스터 케이블 링 - SACB- 4X0,34/2X0,75-50 PUR - 1517576

센서/액추에이터 박스용 마스터 케이블, PE 전선 없음, 비차폐, 소재 PUR/PVC, 6핀, 4 x 0.34 mm² 및 2 x 0.75 mm², 길이: 50 m

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1517576
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 307 (C-2-2017)
GTIN 4017918933296
개당 중량(패키지 제외) 3,438.000 g
관세율 번호 85444995
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백