센서/액추에이터 박스 - SACB-6/12- 5,0PUR SCO - 1517026

센서/액추에이터 박스, 적용: 표준, 연결 방법: M12-SPEEDCON 소켓 금속, 슬롯 수: 6, 핀 수: 5, 코딩: A - 표준, 슬롯 할당: 이중, 상태 표시: 아니오, 범용; 마스터 케이블 연결: 고정 연결 180°, PUR/PVC, 케이블 길이: 5 m, 차폐: 아니오

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 몰딩 하우징 및 높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
  • 하나의 마스터 케이블을 사용한 신호의 유연하고 분산된 번들링
  • 공간 절약: 1개의 슬롯에 2개의 센서를 연결할 수 있는 분배기 박스
  • SPEEDCON 고속 결합 시스템을 사용한 작업 시간 절약
로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1517026
패키지 단위 1 pcs
카탈로그 페이지 페이지 270 (C-2-2017)
GTIN 4017918967697
개당 중량(패키지 제외) 1,046.000 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백