플러시 타입 커넥터 - SACC-EC-M12MS-8CON-M16/0,5 - 1513826

센서/액추에이터 플러시 타입 플러그, 8핀, M12, A-코딩, M16 스레드를 사용한 전면부/스크류 마운팅, 배치 가능, 0.5 m TPE litz 전선 있음, 8 x 0.25 mm²

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1513826
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 19 (PC-2007)
GTIN 4017918914707
개당 중량(패키지 제외) 29.400 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백