커넥터 - SACC-M12MR-5SC SH - 1512568

커넥터,5-핀,차폐,플러그 각짐 M12,A-코딩,스프링 케이지 연결,널 소재: 니켈 도금 황동,외부 케이블 직경 4 mm ... 8 mm

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
  • 유연성: 현장 조립용 플러그-인 커넥터
  • 스프링 케이지 연결: 높은 접촉력으로 인해 충격 및 진동 조건에서도 견고한 연결성 제공
  • 안정적인 신호 전송 – 전자기 간섭 환경에서 360° 차폐

주요 상용 데이터

Orderkey 1512568
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 38 (PC-2007)
GTIN 4017918946531
개당 중량(패키지 제외) 43.100 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백