센서/액추에이터 박스 - SACB-8/16-L- 5,0PUR NPN - 1511763

센서/액추에이터 박스, 연결 방법: M12 암 커넥터, 슬롯 수: 8, 핀 수: 5, 코딩: A - 표준, 슬롯 할당: 이중, 상태 표시: 예; 마스터 케이블 연결: 고정 연결 180°, PUR/PVC, 케이블 길이: 5 m, 차폐: 아니오

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1511763
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918909765
개당 중량(패키지 제외) 1.251 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백