마스터 케이블 - RCK-TWGM/BL16+3/25,0PUR SH - 1511556

암 커넥터 M23, 19핀, 각짐, 차폐, 차폐 및 연결된 마스터 케이블 있음, 길이: 25 m

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1511556
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918904326
개당 중량(패키지 제외) 5.952 kg
관세율 번호 85444290
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백