Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-4P-M12MR/ 1,5-PUR/M12FR TP - 1505193

사진 없음

Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR/PVC, grün RAL 6017, Stecker gewinkelt M12, A-kodiert, auf Buchse gewinkelt M12, A-kodiert, Kabellänge: 1,5 m

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1505193
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918902377
개당 중량(패키지 제외) 125.000 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백