RJ45 플러그-인 커넥터 - CUC-V14-C1ZNI-T/R4IE8 - 1468007

푸쉬-풀 커넥터(버전 14), 아연 다이 캐스트, RJ45 커넥터 삽입 있음, 8핀, IDC 빠른 연결 기술 사용, 1선 및 7선 전선용, 26 ... 24 AWG, 케이블 직경 5.5 mm ... 10 mm용, 위쪽에 케이블 아웃렛

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 푸쉬-풀 ADVANCE 커넥터
  • 부주의한 분리를 방지하는 잠금 시스템
  • 360° 차폐 개념을 통해 보호되는 데이터 전송
  • 안정적인 전송을 위한 높은 ESD 및 EMC 내성
로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1468007
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 344 (C-4-2015)
GTIN 4046356801874
개당 중량(패키지 제외) 111.600 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백