PV-DB S20-2,5/0,8-CA - 1463065

PV 다이오드 박스, 정격 전류: 5 A, 정격 전압: 1000 V, 폭: 38 mm, 연결 방법: SUNCLIX 미니어처 플러그 삽입 커넥터(소켓/플러그), 색상: 검정. Huber & Suhner RADOX® Solar(TÜV) 태양광 케이블만 해당

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1463065
패키지 단위 10 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 427 (C-2-2013)
GTIN 4046356772921
개당 중량(패키지 제외) 102.600 g
관세율 번호 85359000
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백