하우징 - HC-B 24-KML-H-M1PG29 - 1460318

사진 없음

HEAVYCON B24 커플링 하우징, 단일 잠금 래치 있음, 높이: 80.5 mm, 1 x Pg29 스크류 연결 있음, 직선 케이블 아웃렛

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1460318
패키지 단위 10 pcs
GTIN 4046356794725
개당 중량(패키지 제외) 363.400 g
관세율 번호 85389099
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백