하우징 - HC-B 16-KML-H-O1STM40 - 1460309

HEAVYCON B16 커플링 하우징, 단일 잠금 래치 있음, 높이: 82 mm, 1 x M40 스레드 있음, 직선 케이블 아웃렛

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1460309
패키지 단위 10 pcs
카탈로그 페이지 페이지 512 (C-4-2013)
GTIN 4046356695725
개당 중량(패키지 제외) 232.000 g
관세율 번호 85389099
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백