하우징 - HC-B 48-SML-100/O2M32 - 1460228

박스 마운팅 베이스, 단일 잠금 래치 있음, 높이: 100 mm, 스크류 연결 없음, 2 x M32

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1460228
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 635 (C-2-2017)
GTIN 4046356696685
개당 중량(패키지 제외) 22.220 g
관세율 번호 85389099
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백