하우징 - HC-B 6-TFL-N-O1M20S - 1460227

슬리브 하우징 B6, 단일 잠금 래치용, 소재: 알루미늄 다이 캐스트, 케이블 아웃렛: 1, 측면, 높이: 56 mm, 케이블 글랜드: 없음, 지지대: 예, 1x M20, 표준

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1460227
패키지 단위 10 pcs
GTIN 4046356794275
개당 중량(패키지 제외) 134.810 g
관세율 번호 85389099
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백