이중 밸브 커넥터 케이블 - SAC- 1,5/0,1-116/2XBI-1L-Z - 1458347

이중 밸브 커넥터 케이블,4-핀,PUR/PVC,검정색 RAL 9005,선단 탈피 처리,/ BI 밸브 플러그(11 mm),있음 1개의 LED,연결 방법 Z 다이오드 및 BI 밸브 플러그(11 mm),있음 1개의 LED,연결 방법 Z 다이오드,케이블 길이: 1.5 m,밸브 커넥터 간격: 0.1 m

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 용이성 및 안전성: 전기적으로 100% 테스트된 플러그-인 컴포넌트
  • Zener 다이오드를 보호 회로로 사용하는 견고한 밸브 플러그-인 커넥터
  • 효율성: 단일 연결 케이블을 통한 2개의 연결이 있는 제어 밸브
  • 편의성: 빠르고 쉬운 진단을 통한 기계 가용성 향상

주요 상용 데이터

Orderkey 1458347
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 249 (C-2-2017)
GTIN 4046356638784
개당 중량(패키지 제외) 148.800 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백