플러시 타입 커넥터 - SACC-CI-M12FS-8CON- TOR 32 - 1457678

센서/액추에이터 플러시 타입 소켓, 8핀, 직선 THR 납땜 연결 있음

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 2-피스 장치 커넥터로 인해 마운팅 비용 절감
  • 자동화된 픽 앤 플레이스 조립용 패키지 제공
  • 모든 일반 핀 할당 및 코딩 사용 가능
  • 스레디드 부착 또는 프레스-인 외형을 사용하거나 전면부 플레이트에 직접 통합하는 방식의 기계적 포트 스크류 연결을 통한 손쉬운 장치 통합
  • 삽입되지 않는 경우 장치용 추가 개스킷

주요 상용 데이터

Orderkey 1457678
패키지 단위 100 pcs
최소 주문 수량 100 pcs
카탈로그 페이지 페이지 256 (C-2-2013)
GTIN 4046356617420
개당 중량(패키지 제외) 7.260 g
관세율 번호 85389099
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백