센서/액추에이터 케이블 - SAC-3P-M12MS/ 0,3-800/M12FR-2L - 1456857

센서/액추에이터 케이블,3-핀,PUR 할로겐-프리,고유연성,회색 RAL 7001,플러그 직선 M12,A-코딩,/ 소켓 각짐 M12,A-코딩,있음 2개의 LED,케이블 길이: 0.3 m,로봇 및 드레그 체인용

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 용이성 및 안전성: 전기적으로 100% 테스트된 플러그-인 컴포넌트
  • 유연성: 높은 수준의 비틀림 강성과 굽힘 강도를 지원하는 케이블
  • 차체 공장을 위한 안정적인 솔루션, 용접 스파크 내성 케이블
  • 편의성: 빠르고 쉬운 진단을 통한 기계 가용성 향상

주요 상용 데이터

Orderkey 1456857
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 198 (C-2-2017)
GTIN 4046356593212
개당 중량(패키지 제외) 28.100 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백