밀폐 캡 - PROT-M12 MS-PA-CHAIN-EYE-DM14 - 1456200

고정 밴드가 있는 M12 밀폐 캡, 14.5 mm 조임 구멍이 있는 프리 M12 소켓용

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1456200
패키지 단위 5 pcs
최소 주문 수량 5 pcs
카탈로그 페이지 페이지 51 (C-2-2017)
GTIN 4046356605724
개당 중량(패키지 제외) 3.650 g
관세율 번호 39235090
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백