센서/액추에이터 케이블 - SAC-4P-M12MS/2,0-28X/M12FSSHOD - 1454189

센서/액추에이터 케이블,4-핀,PE-X/PE-X 할로겐-프리,검정색-회색 RAL 7021,차폐,플러그 직선 M12,A-코딩,/ 소켓 직선 M12,A-코딩,케이블 길이: 2 m,옥외 용도,고급 스틸 널 있음

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 용이성 및 안전성: 전기적으로 100% 테스트된 플러그-인 컴포넌트
  • 스테인리스 스틸 타입 1.4404를 사용해 노출된 모든 금속 부품의 부식을 방지
  • 뛰어난 견고성: 내유성, 내자외선 및 내오전, -40°C - +105°C의 온도  변화를 견딜 수 있음
  • 안정적인 신호 전송 – 전자기 간섭 환경에서 360° 차폐

주요 상용 데이터

Orderkey 1454189
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 154 (C-4-2013)
GTIN 4046356568791
개당 중량(패키지 제외) 186.300 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백