플러시 타입 커넥터 - SACC-DSI-MINMS-4CON-UNF/1,0 - 1453766

센서/액추에이터 플러시 타입 커넥터, 4핀, 7/8", 7/8" 조임 스레드를 사용한 후면부 마운팅, 1.0 m PE litz 전선 있음, 4 x 0.75 mm²

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1453766
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 50 (C-4-2015)
GTIN 4046356557849
개당 중량(패키지 제외) 106.600 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백