플러시 타입 커넥터 - SACC-DSI-M 8MS-4CON-M 8/0,5 - 1453481

센서/액추에이터 패널 마운트 커넥터, 4핀, M8, M8 스레드를 사용한 후면부/스크류 마운팅, 0.5 m PVC litz 전선 있음, 4 x 0.25 mm²

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 즉시 사용을 위해 litz 전선으로 사전 조립됨
  • 고객 맞춤형 조립 및 litz 전선 길이 제공
  • 최적의 누설 방지를 위해 litz 전선측에 밀봉됨
  • 일관된 내부 설계가 적용된 신호 전송용 표준 핀 할당 및 코딩

주요 상용 데이터

Orderkey 1453481
패키지 단위 1 pcs
카탈로그 페이지 페이지 32 (C-2-2017)
GTIN 4046356554374
개당 중량(패키지 제외) 14.520 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백