센서/액추에이터 케이블 - SAC-3P-MS/ 0,6-116/A-1L-Z SCO - 1453410

센서/액추에이터 케이블,3-핀,PUR/PVC,검정색 RAL 9005,플러그 직선 M12 SPEEDCON,A-코딩,/ A 밸브 플러그,있음 1개의 LED,연결 방법 Z 다이오드,케이블 길이: 0.6 m

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1453410
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356552912
개당 중량(패키지 제외) 67.000 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백