센서/액추에이터 케이블 - SAC-2P-MS/5,0-PUR/ZC-1L-S SCO - 1453300

센서/액추에이터 케이블,2-핀,PUR,회색 RAL 7001,플러그 직선 M12 SPEEDCON,A-코딩,/ Festo KMYZ9 밸브 플러그,있음 1개의 LED,케이블 길이: 5 m

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 용이성 및 안전성: 전기적으로 100% 테스트된 플러그-인 컴포넌트
  • 보호 회로가 없는 견고한 밸브 플러그-인 커넥터
  • SPEEDCON 고속 결합 시스템을 사용한 작업 시간 절약
  • Festo KMYZ9 타입 밸브 전용 연결 케이블
로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1453300
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356551014
개당 중량(패키지 제외) 83.500 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백