플러시 타입 커넥터 - SACC-E-MINFS-5CON-PG13/2,0 - 1453245

센서/액추에이터 플러시 타입 소켓, 5핀, 7/8", Pg13.5 스레드를 사용한 전면부 마운팅, 0.5 m PVC litz 전선 있음, 5 x 0.75 mm²

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1453245
패키지 단위 1 pcs
최소 주문 수량 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356548717
개당 중량(패키지 제외) 189.740 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백