커넥터 후드 - SACB-C-H180-6/ 6- 5,0PUR SCO P - 1453119

커넥터 후드, 적용: 센서/액추에이터 박스, 연결 방법: M12-SPEEDCON 소켓 플라스틱, 슬롯 수: 6, 슬롯 할당: 단일, 상태 표시: 아니오; 마스터 케이블 연결: 플러그타입 스크류 연결 180°, PUR/PVC, 케이블 길이: 5 m, 차폐: 아니오

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1453119
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 269 (C-2-2017)
GTIN 4046356553377
개당 중량(패키지 제외) 544.800 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백