센서/액추에이터 케이블 - SAC-5P-Y/2X0,6-PUR/A-1L-Z SCO - 1446676

사진 없음

센서/액추에이터 케이블, 3핀, PUR 할로겐-프리, 검정색-회색 RAL 7021, 직선 M12 SPEEDCON 커넥터, A-인코딩 및 밸브 커넥터 C(8 mm), 1개의 LED 있음, Z 다이오드에 연결됨, 케이블 길이: 0.6 m

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1446676
패키지 단위 1 pcs
최소 주문 수량 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356639989
개당 중량(패키지 제외) 100.800 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백