센서/액추에이터 케이블 - SAC-5P-MS/ 5,2-115 BK SCO - 1445774

센서/액추에이터 케이블,5-핀,PUR,검정색-회색 RAL 7021,플러그 직선 M12 SPEEDCON,A-코딩,/ 선단 탈피 처리,케이블 길이: 5.2 m

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1445774
패키지 단위 50 pcs
최소 주문 수량 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356606615
개당 중량(패키지 제외) 185.600 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백