센서/액추에이터 케이블 - SAC-8P- 5,0-800/M12FS - 1445318

그림과 동일하지만 회색 전선이 있음

센서/액추에이터 케이블, 8핀, 특수 TPE 할로겐-프리, 납땜 스퍼터 방지, 고유연성, 회색 RAL 7001, 선단 탈피 처리 및 각진 M12 암 커넥터, A-인코딩, 케이블 길이: 5 m

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1445318
패키지 단위 1 pcs
최소 주문 수량 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356582650
개당 중량(패키지 제외) 248.300 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백