크림프 접점 - CK1,0-ED-1,5ST AU WTN - 1444814

사진 없음

회전 크림프 접점 핀, 직경: 1.0 mm, 크림프 범위 0.5 ... 1.5 mm²

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1444814
패키지 단위 1000 pcs
최소 주문 수량 1000 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356574921
개당 중량(패키지 제외) 0.433 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백