패널 피드스루 - Q 1,5/3L180/13KU-DSI BK - 1444623

사진은 녹색 제품입니다.

패널 피드스루, 내부 패널 마운팅용, 딥-솔더 연결 있음, 납땜 핀 길이: 3.8 mm, 홀 Ø 3핀 = 20.8 mm - 0.3

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 완전한 견고함: 광범위한 적용 분야를 위한 IP65/IP67 보호의 하우징

주요 상용 데이터

Orderkey 1444623
패키지 단위 100 pcs
최소 주문 수량 100 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356562065
개당 중량(패키지 제외) 28.000 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백