센서/액추에이터 케이블 - SAC-5P-M12MS/2,0-PUR/AD-2L 180 - 1444115

센서/액추에이터 케이블,5-핀,PUR 할로겐-프리,검정색 RAL 9005,플러그 직선 M12,A-코딩,/ AD 밸브 플러그(압력 스위치),있음 2개의 LED,케이블 길이: 2 m

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1444115
패키지 단위 1 pcs
최소 주문 수량 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356525589
개당 중량(패키지 제외) 126.320 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백