패널 피드스루 - SACC-DSI-MS-8P-M12/0,5 0,14SCO - 1444089

센서/액추에이터 플러시 타입 커넥터, 8핀, M12 SPEEDCON, M12 스레드를 사용한 후면부/스크류 마운팅, 0.5 m TPE litz 전선 있음, 8 x 0.25 mm²

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1444089
패키지 단위 1 pcs
최소 주문 수량 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356525534
개당 중량(패키지 제외) 18.800 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백