전원 케이블 - SAC-5P-10,0-431/MINFR PWR - 1443598

전원 케이블,5-핀,PVC,회색 RAL 7001,선단 탈피 처리,/ 소켓 각짐 7/8"-16UNF,케이블 길이: 10 m,2.5 mm² 케이블 사이즈,전원 공급용

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 용이성 및 안전성: 전기적으로 100% 테스트된 플러그-인 컴포넌트
  • 7/8"-16UNF 사이즈의 견고한 플러그-인 커넥터
  • 고성능: 전원 공급을 위한 큰 사이즈의 케이블 및 플러그-인 커넥터

주요 상용 데이터

Orderkey 1443598
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 279 (C-4-2015)
GTIN 4046356537155
개당 중량(패키지 제외) 222.220 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백