센서/액추에이터 케이블 - SAC-3P- 5,0-PUR/BI-1L-V - 1443200

센서/액추에이터 케이블,3-핀,PUR 할로겐-프리,검정색-회색 RAL 7021,선단 탈피 처리,/ BI 밸브 플러그(11 mm),있음 1개의 LED,연결 방법 배리스터,케이블 길이: 5 m

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 용이성 및 안전성: 전기적으로 100% 테스트된 플러그-인 컴포넌트
  • 배리스터를 보호 회로로 사용하는 견고한 밸브 플러그-인 커넥터
  • 편의성: 빠르고 쉬운 진단을 통한 기계 가용성 향상
  • 표준: 견고한 할로겐-프리 PUR 케이블

주요 상용 데이터

Orderkey 1443200
패키지 단위 1 pcs
카탈로그 페이지 페이지 236 (C-2-2017)
GTIN 4046356531016
개당 중량(패키지 제외) 157.600 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백