센서/액추에이터 케이블 - SAC-5P-M12MS/10,0-PUR P - 1442421

센서/액추에이터 케이블,5-핀,PUR 할로겐-프리,검정색-회색 RAL 7021,플러그 직선 M12,A-코딩,/ 선단 탈피 처리,케이블 길이: 10 m,플라스틱 널(knurl) 있음

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 용이성 및 안전성: 전기적으로 100% 테스트된 플러그-인 컴포넌트
  • 표준: 견고한 할로겐-프리 PUR 케이블
  • 무게 감소 – 경량 플라스틱 널(knurl)을 사용하는 플러그-인 커넥터

주요 상용 데이터

Orderkey 1442421
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 138 (PC-2011)
GTIN 4046356535014
개당 중량(패키지 제외) 311.000 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백