플러시 타입 커넥터 - SACC-CI-M12MS-17CON-L180 THRSH - 1442081

센서/액추에이터 플러시 타입 커넥터, 17핀, 보호덮개 있음, A-인코딩, 직선 THR 납땜 연결 있음, 접점 삽입 전용

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 2-피스 장치 커넥터로 인해 마운팅 비용 절감
  • 자동화된 픽 앤 플레이스 조립용 패키지 제공
  • 모든 일반 핀 할당 및 코딩 사용 가능
  • 스레디드 부착 또는 프레스-인 외형을 사용하거나 전면부 플레이트에 직접 통합하는 방식의 기계적 포트 스크류 연결을 통한 손쉬운 장치 통합

주요 상용 데이터

Orderkey 1442081
패키지 단위 60 pcs
최소 주문 수량 60 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 257 (C-2-2013)
GTIN 4046356533157
개당 중량(패키지 제외) 5.792 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백