플러시 타입 커넥터 - SACC-SQ-M12FS-17CON-25F/0,5 - 1441613

센서/액추에이터 플러시 타입 소켓, 17핀, M12, A-인코딩, 전면부/사각형 플랜지 마운팅, 0.5 m TPE litz 전선 있음, 17 x 0.14 mm

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 4 x 고정 홀, 2.7 mm
  • M2.5 스크류용 폼 씰 있음
  • 즉시 사용을 위해 litz 전선으로 사전 조립됨
  • 고객 맞춤형 조립 및 litz 전선 길이 제공
  • 최적의 누설 방지를 위해 litz 전선측에 밀봉됨
  • 일관된 내부 설계가 적용된 신호, 데이터 및 전력 전송용의 모든 표준 핀 할당 및 코딩
  • 높은 전송 안전성 보장: 옵션 EMC 너트를 사용한 하우징과의 차폐 연결
  • 케이블링 시간을 줄여주는 SPEEDCON 고속 결합 시스템
로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1441613
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 39 (C-2-2017)
GTIN 4046356533928
개당 중량(패키지 제외) 37.600 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백