센서/액추에이터 케이블 - SAC-3P-MS-BI-1L-Z180 SCO/.../... - 1441118

센서/액추에이터 케이블,3-핀,다양한 케이블 타입,플러그 직선 M12 SPEEDCON,코딩: A,/ 밸브 커넥터 BI (11 mm),있음 1개의 LED,연결 방법 Z 다이오드,케이블 길이: 자유 입력(0.2 ... 40.0 m),180° 회전된 밸브 플러그의 핀 커넥터 패턴

가격:

구성

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 용이성 및 안전성: 전기적으로 100% 테스트된 플러그-인 컴포넌트
  • Zener 다이오드를 보호 회로로 사용하는 견고한 밸브 플러그-인 커넥터
  • SPEEDCON 고속 결합 시스템을 사용한 작업 시간 절약
  • 편의성: 빠르고 쉬운 진단을 통한 기계 가용성 향상
  • 유연한 솔루션 – 다양한 타입과 길이의 케이블 선택 가능
로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1441118
패키지 단위 1 pcs
최소 주문 수량 25 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
개당 중량(패키지 제외) 0.000 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백