밀폐 캡 - PROT-M 8 FS-PA-CHAIN-EYE - 1441082

고정 밴드가 있는 플라스틱 소재의 M8 밀폐 캡, 프리 M8 커넥터용, 7.5 mm 조임 구멍 있음

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1441082
패키지 단위 10 pcs
카탈로그 페이지 페이지 51 (C-2-2017)
GTIN 4046356501484
개당 중량(패키지 제외) 1.600 g
관세율 번호 39235090
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백