센서/액추에이터 플러그 삽입 커넥터 - SACC-M 8FS-3QO-0,5-M - 1441066

센서/액추에이터 플러그 삽입 커넥터,3-핀,소켓 직선 M8,A-코딩,IDC 연결,널 소재: 아연 다이 캐스트, 니켈 도금,외부 케이블 직경 2.5 mm ... 5 mm

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
  • 유연성: 현장 조립용 플러그-인 커넥터
  • IDC 연결: 단일 전선의 피복을 제거할 필요가 없는 혁신적인 시간 절약형 조립 방법

주요 상용 데이터

Orderkey 1441066
패키지 단위 1 pcs
카탈로그 페이지 페이지 14 (C-2-2017)
GTIN 4046356515955
개당 중량(패키지 제외) 6.600 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백