센서/액추에이터 케이블 - SAC-3P-M12MS/1,5-240/CI-1L-Z - 1438736

그림은 검정색 전선이 있는 SPEEDCON 제품입니다.

센서/액추에이터 케이블,3-핀,PUR 할로겐-프리,노랑,플러그 직선 M12,A-코딩,/ CI 밸브 플러그(9.4 mm),있음 1개의 LED,연결 방법 Z 다이오드,케이블 길이: 1.5 m

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1438736
패키지 단위 1 pcs
최소 주문 수량 25 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356505109
개당 중량(패키지 제외) 68.100 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백