센서/액추에이터 케이블 - SAC-5P-M12MS/2,0-PVC/M12FS B-L - 1432033

센서/액추에이터 케이블,5-핀,PVC,검정색 RAL 9005,플러그 직선 M12,A - 표준,/ 소켓 직선 M12,A - 표준,케이블 길이: 2 m

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 용이성 및 안전성: 전기적으로 100% 테스트된 플러그-인 컴포넌트
  • 평균 강도의 기계적 변형 조건에 적합한 PVC 케이블

주요 상용 데이터

Orderkey 1432033
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356506625
개당 중량(패키지 제외) 119.100 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백