센서/액추에이터 케이블 - SAC-3P-M12MR/2,0-PVC B-L - 1431555

센서/액추에이터 케이블,3-핀,PVC,검정색 RAL 9005,플러그 각짐 M12,A-코딩,/ 선단 탈피 처리,케이블 길이: 2 m

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 용이성 및 안전성: 전기적으로 100% 테스트된 플러그-인 컴포넌트
  • 평균 강도의 기계적 변형 조건에 적합한 PVC 케이블

주요 상용 데이터

Orderkey 1431555
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356506236
개당 중량(패키지 제외) 82.100 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백