센서/액추에이터 케이블 - SAC-17P-MS/10,0-35T SH SCO - 1430239

센서/액추에이터 케이블,17-핀,PUR/PVC,검정색 RAL 9005,차폐,플러그 직선 M12 SPEEDCON,A-코딩,/ 선단 탈피 처리,케이블 길이: 10 m

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 용이성 및 안전성: 전기적으로 100% 테스트된 플러그-인 컴포넌트
  • SPEEDCON 고속 결합 시스템을 사용한 작업 시간 절약
  • 공간 절약 – 하이-핀 플러그-인 커넥터 사용
  • 안정적인 신호 전송 – 전자기 간섭 환경에서 360° 차폐
로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1430239
패키지 단위 1 pcs
카탈로그 페이지 페이지 221 (C-2-2017)
GTIN 4046356322508
개당 중량(패키지 제외) 1,098.200 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백