버스 시스템 케이블 - SAC-4P-MINMR/40,0-960 VA - 1429512

버스 시스템 케이블,FOUNDATION Fieldbus (31.25 kbps),3-핀,PVC,오렌지색 RAL 2003,차폐,플러그 각짐 7/8"-16UNF,A-코딩,/ 선단 탈피 처리,케이블 길이: 40 m

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1429512
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 422 (C-4-2015)
GTIN 4046356318747
개당 중량(패키지 제외) 222.220 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백