Patch cable - VS-PNRJ45-PNRJ45R-93K-2,0 - 1402517

Sercos III patch cable

Sercos III patch cable, shielded, star quad, AWG 22 stranded (7-wire), RAL 3020 (traffic red), RJ45 plug/IP 20, straight, to RJ45 plug/IP20, angled, length: 2.0 m

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1402517
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 321 (PC-2011)
GTIN 4046356622561
개당 중량(패키지 제외) 166.500 g
관세율 번호 85444210
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백