네트워크 케이블 - VS-M8MS-IP20/93B-5,0 - 1402455

조립된 Ethernet 케이블, 타입 B, 차폐, 스타 쿼드, AWG 22 연선(7선), RAL 6018(노란색-녹색), M8 Ethernet 커넥터 및 RJ45 커넥터/IP20, 길이: 5.0 m, PROFINET 및 EtherCAT®에 적합

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1402455
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 322 (PC-2011)
GTIN 4046356616126
개당 중량(패키지 제외) 365.945 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백