하이브리드 케이블 - VS-M12MS-94H-HYB/5,0 SCO - 1402444

조립된 Ethernet 케이블, CAT5e, 차폐, 8선, 4 x 26 AWG(데이터) 및 4 x 20 AWG(전원), RAL 9005(검정색), M12 하이브리드 플러그 및 선단 탈피 처리, 길이: 5.0 m

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1402444
패키지 단위 1 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 323 (PC-2011)
GTIN 4046356616010
개당 중량(패키지 제외) 465.900 g
관세율 번호 85444210
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백