센서/액추에이터 케이블 - SAC-12P-MS/3,0-35T/M23FS20G SH - 1402389

센서/액추에이터 케이블, 12핀, PUR/PVC, RAL 9005(검정색), 차폐, 직선 M12 SPEEDCON 수 커넥터(A-인코딩) 및 직선 M23 암 커넥터(20° 회전된 키 연결), 케이블 길이: 3 m

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1402389
패키지 단위 1 pcs
최소 주문 수량 25 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356611015
개당 중량(패키지 제외) 374.400 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백